- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
Tables de diapositives
Précision Glisser Tableau - MXQ / MXS
Le MXQ est la nouvelle génération de tables de glissement de précision intégrés avec des guides en acier inoxydable trempé et rails pour isoler le support de charge à partir du mouvement des deux tiges de piston et des joints. Le MXS est une table de glissement de précision intégrée avec des guides et des rails combinés avec des roulements à rouleaux croisés afin d'isoler le support de charge à partir du mouvement des deux tiges de piston et des joints. P>
Largeur étroite de précision Glisser Tableau - MXH
The MXH Series narrow width precision slide table incorporates recirculating bearings to its new linear guide system to increase rigidity by expanding the width where the load bearings come in contact with the linear guide. The new linear guide system also increases allowable pitch moment by 170%, yaw moment by 210% and roll moment by 240% as well as reduces its weight by as much as 19% from the previous model. Its narrow width footprint allows for multiple units to be mounted adjacently for applications with tight space constraints.
Course longue de précision Table Diapo - MXW / MXY
La MXW est une table linéaire à courses longues conçue pour des courses pouvant aller jusqu'à 10 pouces (300 mm). Le régleur de course est en standard accompagné d'amortisseurs de chocs en option. La rigidité de la table rend la MXW idéale pour des transferts de charge précis.
Low Profile de précision Table linéaire - MXF
La MXF est une table linéaire à profil étroit qui utilise un guide rigide qui peut être monté en parallèle avec un vérin pneumatique. L'actionneur est équipé de trous d'emplacement pour un montage facile et rapide lors du changement des outils ou des appareils fixes. La hauteur de la table linéaire MXF est de 54 à 67% inférieure à celle de la série MXS.
Diapo haute précision Table - MXP
La série MXP est idéale pour les applications nécessitant des mouvements précis dans des situations de déplacements sur de courtes distances. La table linéaire de précision dispose d'un guide usiné avec des tolérances strictes qui fonctionnent conjointement avec un guide à recirculation de billes très précis. Cette table linéaire offre un parallélisme ayant une marge de 0.02 mm et une précision d'anti-rotation inférieure à 0.03 degrés. Deux des surfaces de montage permettent que la pièce soit maintenue avec une tolérance de +/-0.05 mm en plus de la tolérance de la pièce. Cette table dispose de deux pistons indépendantes l'une de l'autre pour alimenter le déplacement de l'actionneur.
Table Compact Slide avec guidage linéaire - MXZ
Le MXZ comprend un cylindre compact avec un guidage linéaire. Le MXZ a une très courte longueur globale par rapport aux autres actionneurs guidées SMC encore ne sacrifie pas les capacités anti-déviation. P>
p>
Diapositive miniature Tableau Precision - MXJ / MXPJ6
La table et le support pour le montage frontal de la table linéaire pneumatique MXJ permettent d'obtenir une surface de montage frontal ou sur le dessus rigide et très précise. La caractéristique salle blanche est disponible sans changement dans les dimensions. Plusieurs options sont disponibles aussi bien pour le modèle standard que pour le modèle salle blanche de la série MXJ. Ces options incluent un modèle symétrique, des régleurs de course, un raccordement axial et des détecteurs.
Tableaux de diapositives de précision pour salle blanche - 11/13/22-MX *
Ces variations de table de diapositives de précision de la série MXQ, MXS, MXP, MXJ et MXPJ6 sont spécifiés pour une utilisation dans des environnements de salle blanche. P>