- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
- Tableaux de diapositives de précision pour salle blanche - 11/13/22-MX *
Tableaux de diapositives de précision pour salle blanche - 11/13/22-MX *
Ces variations de table de diapositives de précision de la série MXQ, MXS, MXP, MXJ et MXPJ6 sont spécifiés pour une utilisation dans des environnements de salle blanche. P>
13-MXS, Table linéaire pneumatique, modèle salle blanche
Le 13-MXS est une chambre propre, une table de glissement de précision intégrée avec des guides et de rails associés à des roulements à rouleaux croisés afin d'isoler le support de charge à partir du mouvement des deux tiges de piston et des joints. Ses surfaces sont galvanisées en utilisant la technologie de traitement de RAYDENT, intégrant complètement le revêtement RAYDENT avec le métal de base de sorte que le revêtement semi-permanent ne se séparera pas ou exfolier. Une plaque de décharge a été ajoutée au corps à bagues de secours de la maison et un orifice de vide de particules de vide également sur les deux côtés des tiges de piston pour empêcher la fuite de particules. housses de caoutchouc de silicone et les bouchons sont également fixés aux parties flottantes pour empêcher les particules de fuir. p>
- Tailles d'alésage: 6, 8, 12, 16, 20, 25 mm li>
- Pare-chocs en caoutchouc avec ajusteur de course li>
- Graisse PTFE en standard li>
- Conforme RoHS li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
13-MXSL, Table linéaire pneumatique, modèle salle blanche (symétrique)
Le 13-MXS * L est une chambre propre, une table de glissement de précision intégrée avec des guides et de rails associés à des roulements à rouleaux croisés afin d'isoler le support de charge à partir du mouvement des deux tiges de piston et des joints. Les ports et les positions de réglage de course sont situés en face de la 13-MXS, type de salle blanche dans une image symétrique ou miroir les uns des autres pour minimiser la clairance pour des applications de montage adjacents. Ses surfaces sont galvanisées en utilisant la technologie de traitement de RAYDENT, intégrant complètement le revêtement RAYDENT avec le métal de base de sorte que le revêtement semi-permanent ne se séparera pas ou exfolier. Une plaque de décharge a été ajoutée au corps à bagues de secours de la maison et un orifice de vide de particules de vide également sur les deux côtés des tiges de piston pour empêcher la fuite de particules.
- Tailles d'alésage: 6, 8, 12, 16, 20, 25 mm li>
- Pare-chocs en caoutchouc avec ajusteur de course li>
- Graisse PTFE en standard li>
- Conforme RoHS li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
13/22-MXQ, Tables de glissement de précision (roulements) - Recirculation salle blanche / cuivre, Fluor, série sans silicone
Le 13/22-MXQ, table de glissement de précision de salle blanche utilise un traitement spécial en acier inoxydable martensitique à sa table et le bloc de guidage pour isoler le support de charge à partir du mouvement des deux tiges et les joints d'étanchéité Pison pour réduire la génération de particules. Une plaque de décharge a été ajoutée au corps à bagues de secours de la maison et un orifice de vide de particules de vide également sur les deux côtés des tiges de piston pour empêcher la fuite de particules. housses de caoutchouc de silicone et les bouchons sont également fixés aux parties flottantes pour empêcher les particules de fuir. P>
- Tailles d'alésage: 6, 8, 12, 16, 20, 25 mm li>
- Précision de positionnement répétable: +/- 0,05 mm li>
- Options de réglage de course: bouchon en caoutchouc ou en métal li>
- Graisse PTFE utilisée dans la série Clean Room li>
- Graisse au lithium utilisée dans le cuivre, le fluor et les séries sans silicone li>
- Conforme RoHS li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
11/22-MXP, haute précision Table Slide (roulements à recirculation) - Clean Room / cuivre, Fluor, série sans silicone
Le 11/22-MXP salle blanche, des tables de glissement de haute précision ont voyageant parallélisme de 0,004 mm pour l'ensemble de ses diamètres d'alésage et une précision non rotatif +/- 0,03 ° pour 6 et tailles d'alésage de 10 mm et une précision non tournante + /-0.04° de 12 et 16 mm des alésages. Son corps d'actionneur et le bloc de guidage sont fabriqués en acier inoxydable martensitique à haute rigidité et intégrés à des rails de guidage pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de piston et des joints. Un orifice de décharge à vide a été ajouté à aspirer les particules de sorte qu'aucune poussière peuvent être libérés dans la salle blanche. Un capuchon de protection sur l'embout de piston empêche en outre la génération de poussière. Une graisse de PTFE spécial a été appliqué au guide linéaire et le piston de 11-MXP pour inhiber la production de poussière. Une graisse de lithium spéciale a été appliquée à guidage linéaire et le piston de 22-MXP pour inhiber la production de poussière.
- Tailles d'alésage: 6, 10, 12, 16 mm li>
- Précision non rotative +/- 0,03 & deg; pour un alésage de 10 mm li>
- Précision non rotative +/- 0,04 & deg; pour 12, alésage de 16 mm li>
- Options de réglage de course: caoutchouc, bouchon métallique ou amortisseur li>
- Graisse PTFE utilisée dans la série Clean Room li>
- Graisse au lithium utilisée dans le cuivre, le fluor et les séries sans silicone li>
- Conforme RoHS li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
MXPJ, Table linéaire pneumatique, guide linéaire, alésage 6
Le 11/22-MXPJ6 miniature table coulissante de haute précision de déplacement fournit un parallélisme de 0,004 mm et une précision non rotatif de +/- 0,03 ° dans un boîtier compact, hauteur: 17 mm et largeur: 20 mm. Son corps d'actionneur et le bloc de guidage sont fabriqués en acier inoxydable martensitique à haute rigidité et intégrés à des rails de guidage pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de piston et des joints. Un orifice de décharge à vide a été ajouté à aspirer les particules de sorte qu'aucune poussière peuvent être libérés dans la salle blanche. Un capuchon de protection sur l'embout de piston empêche en outre la génération de poussière. Une graisse de PTFE spécial a été appliqué au guide linéaire et le piston de 11-MXPJ6 pour inhiber la production de poussière. Une graisse de lithium spéciale a été appliquée à guidage linéaire et le piston de 22-MXPJ6 pour inhiber la production de poussière. Pour 22-MXPJ6, en outre,
- Alésage: 6 mm
- Longueurs de course: 5 et 10 mm
- Précision non tournante +/- 0,03 °
- Parallélisme de déplacement 0.004 mm
- Pare-chocs en caoutchouc
- Graisse PTFE utilisée dans les salles blanches
- Graisse au lithium utilisée dans les séries Cuivre, Fluor, Sans Silicone
- Conforme RoHS LI> UL>
11-MXJ, Table miniature de précision Slide (Roulements linéaires) - Clean Series Chambre
Le plateau coulissant de précision miniature 11-MXJ fournit parallélisme de déplacement de 0,005 mm dans un boîtier compact, hauteur: 10 mm et largeur: 20 mm pour la taille de l'alésage de 4 mm. . Son corps d'actionneur et le bloc de guidage sont fabriqués en acier inoxydable martensitique à haute rigidité et intégrés à des rails de guidage pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de piston et des joints. Une graisse de PTFE spécial a été appliqué à la fois le guidage linéaire et le piston pour inhiber la production de poussière. Un orifice de décharge à vide, qui peut être spécifié sur la droite ou à gauche du côté du corps, a été ajoutée à l'aspiration des particules peut être libéré de sorte qu'aucune poussière dans la salle blanche. Les ports et le commutateur rainures peuvent aussi être spécifiées sur le côté droit ou du côté gauche du corps, en un emplacement symétrique afin de minimiser le dégagement latéral pour des applications de montage adjacents. <
- Tailles d'alésage: 4, 6, 8 mm li>
- Longueurs de course: 5, 10, 15 et 20 mm li>
- Options de réglage de course: bouchon en caoutchouc ou en métal li>
- Ports symétriques, ports d'aspiration et rainures de commutation li>
- Graisse PTFE en standard li>
- Conforme RoHS li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>