- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
- Tableaux de diapositives de précision pour salle blanche - 11/13/22-MX *
- MXPJ, Table linéaire pneumatique, guide linéaire, alésage 6
MXPJ, Table linéaire pneumatique, guide linéaire, alésage 6
Le 11/22-MXPJ6 miniature table coulissante de haute précision de déplacement fournit un parallélisme de 0,004 mm et une précision non rotatif de +/- 0,03 ° dans un boîtier compact, hauteur: 17 mm et largeur: 20 mm. Son corps d'actionneur et le bloc de guidage sont fabriqués en acier inoxydable martensitique à haute rigidité et intégrés à des rails de guidage pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de piston et des joints. Un orifice de décharge à vide a été ajouté à aspirer les particules de sorte qu'aucune poussière peuvent être libérés dans la salle blanche. Un capuchon de protection sur l'embout de piston empêche en outre la génération de poussière. Une graisse de PTFE spécial a été appliqué au guide linéaire et le piston de 11-MXPJ6 pour inhiber la production de poussière. Une graisse de lithium spéciale a été appliquée à guidage linéaire et le piston de 22-MXPJ6 pour inhiber la production de poussière. Pour 22-MXPJ6, en outre,
- Alésage: 6 mm
- Longueurs de course: 5 et 10 mm
- Précision non tournante +/- 0,03 °
- Parallélisme de déplacement 0.004 mm
- Pare-chocs en caoutchouc
- Graisse PTFE utilisée dans les salles blanches
- Graisse au lithium utilisée dans les séries Cuivre, Fluor, Sans Silicone
- Conforme RoHS LI> UL>