- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
- Tableaux de diapositives de précision pour salle blanche - 11/13/22-MX *
- 11-MXJ, Table miniature de précision Slide (Roulements linéaires) - Clean Series Chambre
11-MXJ, Table miniature de précision Slide (Roulements linéaires) - Clean Series Chambre
Le plateau coulissant de précision miniature 11-MXJ fournit parallélisme de déplacement de 0,005 mm dans un boîtier compact, hauteur: 10 mm et largeur: 20 mm pour la taille de l'alésage de 4 mm. . Son corps d'actionneur et le bloc de guidage sont fabriqués en acier inoxydable martensitique à haute rigidité et intégrés à des rails de guidage pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de piston et des joints. Une graisse de PTFE spécial a été appliqué à la fois le guidage linéaire et le piston pour inhiber la production de poussière. Un orifice de décharge à vide, qui peut être spécifié sur la droite ou à gauche du côté du corps, a été ajoutée à l'aspiration des particules peut être libéré de sorte qu'aucune poussière dans la salle blanche. Les ports et le commutateur rainures peuvent aussi être spécifiées sur le côté droit ou du côté gauche du corps, en un emplacement symétrique afin de minimiser le dégagement latéral pour des applications de montage adjacents. <
- Tailles d'alésage: 4, 6, 8 mm li>
- Longueurs de course: 5, 10, 15 et 20 mm li>
- Options de réglage de course: bouchon en caoutchouc ou en métal li>
- Ports symétriques, ports d'aspiration et rainures de commutation li>
- Graisse PTFE en standard li>
- Conforme RoHS li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>