- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
- Tableaux de diapositives de précision pour salle blanche - 11/13/22-MX *
- 11/22-MXP, haute précision Table Slide (roulements à recirculation) - Clean Room / cuivre, Fluor, série sans silicone
11/22-MXP, haute précision Table Slide (roulements à recirculation) - Clean Room / cuivre, Fluor, série sans silicone
Le 11/22-MXP salle blanche, des tables de glissement de haute précision ont voyageant parallélisme de 0,004 mm pour l'ensemble de ses diamètres d'alésage et une précision non rotatif +/- 0,03 ° pour 6 et tailles d'alésage de 10 mm et une précision non tournante + /-0.04° de 12 et 16 mm des alésages. Son corps d'actionneur et le bloc de guidage sont fabriqués en acier inoxydable martensitique à haute rigidité et intégrés à des rails de guidage pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de piston et des joints. Un orifice de décharge à vide a été ajouté à aspirer les particules de sorte qu'aucune poussière peuvent être libérés dans la salle blanche. Un capuchon de protection sur l'embout de piston empêche en outre la génération de poussière. Une graisse de PTFE spécial a été appliqué au guide linéaire et le piston de 11-MXP pour inhiber la production de poussière. Une graisse de lithium spéciale a été appliquée à guidage linéaire et le piston de 22-MXP pour inhiber la production de poussière.
- Tailles d'alésage: 6, 10, 12, 16 mm li>
- Précision non rotative +/- 0,03 & deg; pour un alésage de 10 mm li>
- Précision non rotative +/- 0,04 & deg; pour 12, alésage de 16 mm li>
- Options de réglage de course: caoutchouc, bouchon métallique ou amortisseur li>
- Graisse PTFE utilisée dans la série Clean Room li>
- Graisse au lithium utilisée dans le cuivre, le fluor et les séries sans silicone li>
- Conforme RoHS li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>