- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
- Tableaux de diapositives de précision pour salle blanche - 11/13/22-MX *
- 13/22-MXQ, Tables de glissement de précision (roulements) - Recirculation salle blanche / cuivre, Fluor, série sans silicone
13/22-MXQ, Tables de glissement de précision (roulements) - Recirculation salle blanche / cuivre, Fluor, série sans silicone
Le 13/22-MXQ, table de glissement de précision de salle blanche utilise un traitement spécial en acier inoxydable martensitique à sa table et le bloc de guidage pour isoler le support de charge à partir du mouvement des deux tiges et les joints d'étanchéité Pison pour réduire la génération de particules. Une plaque de décharge a été ajoutée au corps à bagues de secours de la maison et un orifice de vide de particules de vide également sur les deux côtés des tiges de piston pour empêcher la fuite de particules. housses de caoutchouc de silicone et les bouchons sont également fixés aux parties flottantes pour empêcher les particules de fuir. P>
- Tailles d'alésage: 6, 8, 12, 16, 20, 25 mm li>
- Précision de positionnement répétable: +/- 0,05 mm li>
- Options de réglage de course: bouchon en caoutchouc ou en métal li>
- Graisse PTFE utilisée dans la série Clean Room li>
- Graisse au lithium utilisée dans le cuivre, le fluor et les séries sans silicone li>
- Conforme RoHS li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>