- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
- Tableaux de diapositives de précision pour salle blanche - 11/13/22-MX *
- 13-MXS, Table linéaire pneumatique, modèle salle blanche
13-MXS, Table linéaire pneumatique, modèle salle blanche
Le 13-MXS est une chambre propre, une table de glissement de précision intégrée avec des guides et de rails associés à des roulements à rouleaux croisés afin d'isoler le support de charge à partir du mouvement des deux tiges de piston et des joints. Ses surfaces sont galvanisées en utilisant la technologie de traitement de RAYDENT, intégrant complètement le revêtement RAYDENT avec le métal de base de sorte que le revêtement semi-permanent ne se séparera pas ou exfolier. Une plaque de décharge a été ajoutée au corps à bagues de secours de la maison et un orifice de vide de particules de vide également sur les deux côtés des tiges de piston pour empêcher la fuite de particules. housses de caoutchouc de silicone et les bouchons sont également fixés aux parties flottantes pour empêcher les particules de fuir. p>
- Tailles d'alésage: 6, 8, 12, 16, 20, 25 mm li>
- Pare-chocs en caoutchouc avec ajusteur de course li>
- Graisse PTFE en standard li>
- Conforme RoHS li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>