- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
- Diapositive miniature Tableau Precision - MXJ / MXPJ6
Diapositive miniature Tableau Precision - MXJ / MXPJ6
La table et le support pour le montage frontal de la table linéaire pneumatique MXJ permettent d'obtenir une surface de montage frontal ou sur le dessus rigide et très précise. La caractéristique salle blanche est disponible sans changement dans les dimensions. Plusieurs options sont disponibles aussi bien pour le modèle standard que pour le modèle salle blanche de la série MXJ. Ces options incluent un modèle symétrique, des régleurs de course, un raccordement axial et des détecteurs.
MXJ, Table linéaire pneumatique, modèle standard et salle blanche (ø4.5, ø6, ø8)
La table et le support pour le montage frontal de la table linéaire pneumatique MXJ permettent d'obtenir une surface de montage frontal ou sur le dessus rigide et très précise. La caractéristique salle blanche est disponible sans changement dans les dimensions. Plusieurs options sont disponibles aussi bien pour le modèle standard que pour le modèle salle blanche de la série MXJ. Ces options incluent un modèle symétrique, des régleurs de course, un raccordement axial et des détecteurs.- Tailles d'alésage: 4, 6, 8 mm li>
- Longueurs de course: 5, 10, 15 et 20 mm li>
- Option de réglage du contour li>
- Ports symétriques et rainures de commutation capables li>
- Conforme RoHS li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
MXPJ, Table linéaire pneumatique, guide linéaire, alésage 6
La table coulissante miniature de haute précision MXPJ6 fournit voyager parallélisme de 0,004 mm et une précision non rotatif de +/- 0,03 ° dans un boîtier compact, hauteur: 17 mm et largeur: 20 mm. Son corps d'actionneur et le bloc de guidage sont fabriqués en acier inoxydable martensitique à haute rigidité et intégrés à des rails de guidage pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de piston et des joints. P>
- Alésage: 6 mm
- Longueurs de course: 5 et 10 mm
- Précision non tournante +/- 0,03 °
- Parallélisme de déplacement 0.004 mm
- Pare-chocs en caoutchouc
- Conforme RoHS LI> ul>