- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
- Diapositive miniature Tableau Precision - MXJ / MXPJ6
- MXPJ, Table linéaire pneumatique, guide linéaire, alésage 6
MXPJ, Table linéaire pneumatique, guide linéaire, alésage 6
La table coulissante miniature de haute précision MXPJ6 fournit voyager parallélisme de 0,004 mm et une précision non rotatif de +/- 0,03 ° dans un boîtier compact, hauteur: 17 mm et largeur: 20 mm. Son corps d'actionneur et le bloc de guidage sont fabriqués en acier inoxydable martensitique à haute rigidité et intégrés à des rails de guidage pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de piston et des joints. P>
- Alésage: 6 mm
- Longueurs de course: 5 et 10 mm
- Précision non tournante +/- 0,03 °
- Parallélisme de déplacement 0.004 mm
- Pare-chocs en caoutchouc
- Conforme RoHS LI> ul>