- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
- Diapo haute précision Table - MXP
Diapo haute précision Table - MXP
La série MXP est idéale pour les applications nécessitant des mouvements précis dans des situations de déplacements sur de courtes distances. La table linéaire de précision dispose d'un guide usiné avec des tolérances strictes qui fonctionnent conjointement avec un guide à recirculation de billes très précis. Cette table linéaire offre un parallélisme ayant une marge de 0.02 mm et une précision d'anti-rotation inférieure à 0.03 degrés. Deux des surfaces de montage permettent que la pièce soit maintenue avec une tolérance de +/-0.05 mm en plus de la tolérance de la pièce. Cette table dispose de deux pistons indépendantes l'une de l'autre pour alimenter le déplacement de l'actionneur.
MXP, Table linéaire pneumatique, guide linéaire
Les tables de glissement de haute précision MXP ont voyageant parallélisme de 0,004 mm pour l'ensemble de ses diamètres d'alésage et une précision de +/- non tournante et 0,03 °; 6, 8, 10 mm Alésage siszes et une précision de +/- non rotatif et 0,04 °; de 12, 16 mm alésage tailles. Son corps d'actionneur et le bloc de guidage sont fabriqués en acier inoxydable martensitique à haute rigidité et intégrés à des rails de guidage pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de piston et des joints. P>
- Tailles d'alésage: 6, 8, 10, 12, 16 mm li>
- Précision non rotative +/- 0,03 & deg; pour alésage 6, 8, 10 mm li>
- Précision non rotative +/- 0,04 & deg; pour 12, alésage de 16 mm li>
- Options de réglage de course: caoutchouc, bouchon métallique ou amortisseur li>
- Graisse PTFE ou graisse de qualité alimentaire li>
- Conforme RoHS li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
MXPJ, Table linéaire pneumatique, guide linéaire, alésage 6
La table coulissante miniature de haute précision MXPJ6 fournit voyager parallélisme de 0,004 mm et une précision non rotatif de +/- 0,03 ° dans un boîtier compact, hauteur: 17 mm et largeur: 20 mm. Son corps d'actionneur et le bloc de guidage sont fabriqués en acier inoxydable martensitique à haute rigidité et intégrés à des rails de guidage pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de piston et des joints. P>
- Alésage: 6 mm
- Longueurs de course: 5 et 10 mm
- Précision non tournante +/- 0,03 °
- Parallélisme de déplacement 0.004 mm
- Pare-chocs en caoutchouc
- Conforme RoHS LI> ul>
MXJ-Z, Table linéaire pneumatique (ø12, ø16)
Le plateau coulissant de précision MXJ compact et léger fournit voyager parallélisme de 0,005 mm dans un boîtier compact. Les blocs de guidage de l'actionneur sont fabriqués à partir d'acier inoxydable martensitique à haute rigidité et intégrés à des rails de guidage pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de piston et des joints. P>
- Courses jusqu'à 50 mm.
- Trous de piétage sur 4 côtés pour le montage.
- Montage latéral disponible.
- Parallélisme de déplacement : 0.005 mm.
- Multiples possibilités d'options de réglage.
- Plage de pression d’utilisation : 0.1 à 0.7 MPa.
MXJZ, Ajusteur de course
Pour une utilisation avec le 12mm et 16mm alésage MXJ MXJ tables de glissement compact. P>
- Alésages: 12, 16 mm li>
- Quatre options sont disponibles li>
- Peut être monté sur un ou deux côtés li> ul>
MXJZ-AD, Switch Assemblée ferroviaire
Pour une utilisation avec le 12mm et 16mm alésage MXJ MXJ tables de glissement compact. P>
- Alésages: 12, 16 mm li>
- Permet de monter facilement les détecteurs à montage direct li> ul>