- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
- Diapo haute précision Table - MXP
- MXP, Table linéaire pneumatique, guide linéaire
MXP, Table linéaire pneumatique, guide linéaire
Les tables de glissement de haute précision MXP ont voyageant parallélisme de 0,004 mm pour l'ensemble de ses diamètres d'alésage et une précision de +/- non tournante et 0,03 °; 6, 8, 10 mm Alésage siszes et une précision de +/- non rotatif et 0,04 °; de 12, 16 mm alésage tailles. Son corps d'actionneur et le bloc de guidage sont fabriqués en acier inoxydable martensitique à haute rigidité et intégrés à des rails de guidage pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de piston et des joints. P>
- Tailles d'alésage: 6, 8, 10, 12, 16 mm li>
- Précision non rotative +/- 0,03 & deg; pour alésage 6, 8, 10 mm li>
- Précision non rotative +/- 0,04 & deg; pour 12, alésage de 16 mm li>
- Options de réglage de course: caoutchouc, bouchon métallique ou amortisseur li>
- Graisse PTFE ou graisse de qualité alimentaire li>
- Conforme RoHS li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>