- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
- Diapo haute précision Table - MXP
- MXJ-Z, Table linéaire pneumatique (ø12, ø16)
MXJ-Z, Table linéaire pneumatique (ø12, ø16)
Le plateau coulissant de précision MXJ compact et léger fournit voyager parallélisme de 0,005 mm dans un boîtier compact. Les blocs de guidage de l'actionneur sont fabriqués à partir d'acier inoxydable martensitique à haute rigidité et intégrés à des rails de guidage pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de piston et des joints. P>
- Courses jusqu'à 50 mm.
- Trous de piétage sur 4 côtés pour le montage.
- Montage latéral disponible.
- Parallélisme de déplacement : 0.005 mm.
- Multiples possibilités d'options de réglage.
- Plage de pression d’utilisation : 0.1 à 0.7 MPa.