- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
- Précision Glisser Tableau - MXQ / MXS
Précision Glisser Tableau - MXQ / MXS
Le MXQ est la nouvelle génération de tables de glissement de précision intégrés avec des guides en acier inoxydable trempé et rails pour isoler le support de charge à partir du mouvement des deux tiges de piston et des joints. Le MXS est une table de glissement de précision intégrée avec des guides et des rails combinés avec des roulements à rouleaux croisés afin d'isoler le support de charge à partir du mouvement des deux tiges de piston et des joints. P>
Table avec précision Glisser roulements à recirculation - MXQ
La diapositive de précision MXQ est idéal pour les applications nécessitant le parallélisme et les spécifications étroitement tenue perpendiculaires. P>
Tableau de précision Slide avec Cross Roulements à rouleaux - MXS
Les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement l'utilisation d'un vérin et d'un guide de précision. La série MXS satisfait ces besoins en intégrant un guide à rouleaux croisés doté d'un guide et de deux vérins pneumatiques produisant une force compacte La série MXS est disponibles dans six tailles différentes, chacune offrant des longueurs de course réglables et étant compatibles avec les détecteurs en standard. Les courses sont réglables pour les mouvements de tige sortie/rentrée ou les deux sur des plages allant de 0 à 5 mm, 0 à 15 mm, et 0 à 25 mm. En outre, il existe de nombreuses autres options en standard dont amortisseurs de chocs, verrouillage de tige, raccordement axial et compensateur.