- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs guidées
 - Tables de diapositives
 - Précision Glisser Tableau - MXQ / MXS
 - Table avec précision Glisser roulements à recirculation - MXQ
 
Table avec précision Glisser roulements à recirculation - MXQ
La diapositive de précision MXQ est idéal pour les applications nécessitant le parallélisme et les spécifications étroitement tenue perpendiculaires. P>
               MXQR, Table linéaire pneumatique, Modèle réversible
Le plateau coulissant de précision MXQR comporte une table amovible qui peut être remis en place sur le corps de l'actionneur dans une position inversée de façon symétrique, changeant ainsi les directions portuaires. Le plateau coulissant de précision est intégré avec des guides en acier inoxydable trempé et rails pour isoler le support de charge à partir du mouvement des deux tiges de piston et des joints. Le montage MXQR a des dimensions qui sont interchangeables avec le style héritage MXQ. des trous de goupille de positionnement ont été positionnés pour une meilleure reproductibilité de montage de pièce à usiner. p>
- Tailles d'alésage: 6, 8, 12, 16, 20, 25 mm li>
 - Précision de positionnement répétable: +/- 0,05 mm li>
 - Options de réglage de course: caoutchouc, bouchon métallique ou amortisseur li>
 - Graisse PTFE ou graisse de qualité alimentaire li>
 - Conforme RoHS li>
 - Interrupteur automatique capable li> ul>
 
               MXQ * A, de précision Table Slide (Roulements Recirculating) - Double Standard Ported
Le MXQ * A est la nouvelle génération de tables de glissement de précision intégrés avec des guides en acier inoxydable trempé et rails pour isoler le support de charge à partir du mouvement des deux tiges de piston et des joints. Les roulements à recirculation de billes selon la taille sont adaptées à chaque table coulissante avec un léger jeu négatif résultant en une plus grande précision. Les fines de MXQ formée table coulissante en acier inoxydable spécial épaisseur réduit permettant une hauteur plus grande de guidage fournissant une rigidité élevée. réduite de la table coulissante augmente également peser l'énergie cinétique admissible. Les bouchons et les amortisseurs sont positionnés à l'axe central afin de minimiser la déviation de la charge. Les trous de goujon disposés sur l'axe central uniformise les conditions de montage pour les modèles de base et symétriques. L'option de verrouillage d'extrémité empêche la table coulissante de tomber dans des applications verticales, l'amélioration de la sécurité en cas de perte de pression d'air. P>
- Tailles d'alésage: 6, 8, 12, 16, 20, 25 mm li>
 - Précision de positionnement répétable: +/- 0,05 mm li>
 - Options de réglage de course: caoutchouc, bouchon métallique ou amortisseur li>
 - Option de verrouillage de fin en cas de perte de pression d'air li>
 - Graisse PTFE ou graisse de qualité alimentaire li>
 - Conforme RoHS li>
 - Interrupteur automatique capable li> ul>
 
               MXQ * B, de précision Table Slide (roulements à recirculation) - Faible poussée avec haut Rigidité
Le MXQ * B est la nouvelle génération de tables de glissement de précision intégrés avec des guides en acier inoxydable trempé et rails pour isoler le support de charge à partir du mouvement des deux tiges de piston et des joints. Le MXQ * B présente une rigidité supérieure à la MXQ * Un type pour les tailles d'alésage équivalent, ou peut être de taille vers le bas d'une taille d'alésage pour les besoins de rigidité équivalente à réduire la consommation d'air. Les roulements à recirculation de billes selon la taille sont adaptées à chaque table coulissante avec un léger jeu négatif résultant en une plus grande précision. Les fines de MXQ formée table coulissante en acier inoxydable spécial épaisseur réduit permettant une hauteur plus grande de guidage fournissant une rigidité élevée. réduite de la table coulissante augmente également peser l'énergie cinétique admissible. Les bouchons et les amortisseurs sont positionnés à l'axe central afin de minimiser la déviation de la charge. Les trous de goujon disposés sur l'axe central uniformise les conditions de montage pour les modèles de base et symétriques. L'option de verrouillage d'extrémité empêche la table coulissante de tomber dans des applications verticales, l'amélioration de la sécurité en cas de perte de pression d'air. P>
- Tailles d'alésage: 6, 8, 12, 16, 20 mm li>
 - Précision de positionnement répétable: +/- 0,05 mm li>
 - Options de réglage de course: caoutchouc, bouchon métallique ou amortisseur li>
 - Graisse PTFE ou graisse de qualité alimentaire li>
 - Conforme RoHS li>
 - Interrupteur automatique capable li> ul>
 
               MXQ * C, Precision table coulissante (roulements à recirculation) - Single Side Ported
Le MXQ * C est la nouvelle génération de tables de glissement de précision intégrés avec des guides et rails en acier inoxydable trempé afin d'isoler le support de charge à partir du mouvement des deux tiges de piston et des joints. Le MXQ * C a une conception compacte et deux interrupteurs automatiques peut être monté dans une rainure sur le même côté. Les roulements à recirculation de billes selon la taille sont adaptées à chaque table coulissante avec un léger jeu négatif résultant en une plus grande précision. Les fines de MXQ formée table coulissante en acier inoxydable spécial épaisseur réduit permettant une hauteur plus grande de guidage fournissant une rigidité élevée. réduite de la table coulissante augmente également peser l'énergie cinétique admissible. Les bouchons et les amortisseurs sont positionnés à l'axe central afin de minimiser la déviation de la charge. Les trous de goujon disposés sur l'axe central uniformise les conditions de montage pour les modèles de base et symétriques. L'option de verrouillage d'extrémité empêche la table coulissante de tomber dans des applications verticales, l'amélioration de la sécurité en cas de perte de pression d'air. P>
- Tailles d'alésage: 8, 12 mm li>
 - Précision de positionnement répétable: +/- 0,05 mm li>
 - Options de réglage de course: caoutchouc, bouchon métallique ou amortisseur li>
 - Option de verrouillage de fin en cas de perte de pression d'air li>
 - Graisse PTFE ou graisse de qualité alimentaire li>
 - Conforme RoHS li>
 - Interrupteur automatique capable li> ul>
 
               MXQ, Precision table coulissante (roulements à recirculation) - Hauteur interchangeable avec Legacy MXQ
Le MXQ est la nouvelle génération de tables de glissement de précision intégrés avec des guides en acier inoxydable trempé et rails pour isoler le support de charge à partir du mouvement des deux tiges de piston et des joints. La nouvelle MXQ est interchangeable en dimension de la hauteur avec le style héritage MXQ. Les roulements à recirculation de billes selon la taille sont adaptées à chaque table coulissante avec un léger jeu négatif résultant en une plus grande précision. Les fines de MXQ formée table coulissante en acier inoxydable spécial épaisseur réduit permettant une hauteur plus grande de guidage fournissant une rigidité élevée. réduite de la table coulissante augmente également peser l'énergie cinétique admissible. Les bouchons et les amortisseurs sont positionnés à l'axe central afin de minimiser la déviation de la charge. Les trous de goujon disposés sur l'axe central uniformise les conditions de montage pour les modèles de base et symétriques. L'option de verrouillage d'extrémité empêche la table coulissante de tomber dans des applications verticales, l'amélioration de la sécurité en cas de perte de pression d'air. P>
- Tailles d'alésage: 6, 8, 12, 16, 20, 25 mm li>
 - Hauteur interchangeable avec le style MXQ hérité li>
 - Précision de positionnement répétable: +/- 0,05 mm li>
 - Options de réglage de course: caoutchouc, bouchon métallique ou amortisseur li>
 - Option de verrouillage de fin en cas de perte de pression d'air li>
 - Graisse PTFE ou graisse de qualité alimentaire li>
 - Conforme RoHS li>
 - Interrupteur automatique capable li> ul>
 
               MXQ, Table linéaire pneumatique, guide linéaire circulant
La diapositive de précision MXQ est idéal pour les applications nécessitant le parallélisme et les spécifications étroitement tenue perpendiculaires. P>
- Air slide table w/built-in guide rail
 - Bore size (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
 - Standard or symetric styles
 - Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
 - Auto switch capable
 
               MXQ, Accessoire, Réglage de la course
Réglage de la course pour les séries de diapositives MXQ Tables de précision. Disponible avec amortisseur à l'extrémité de l'extension ou de la rétraction. P>
- Disponible avec un bouchon en caoutchouc ou en métal à l'extrémité de l'extension ou de la rétraction
 - Disponible avec amortisseur à l'extrémité d'extension ou de rétraction
 - Tailles d'alésage applicables: 6, 8, 12, 16, 20 et 25 mm
 - Type standard ou symétrique
 - Plage réglable pour le réglage de la course (uniquement): 5 mm (standard), X11 (15 mm) ou X12 (25 mm) LI> UL>