- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
- Précision Glisser Tableau - MXQ / MXS
- Table avec précision Glisser roulements à recirculation - MXQ
- MXQ, Accessoire, Réglage de la course
MXQ, Accessoire, Réglage de la course
Réglage de la course pour les séries de diapositives MXQ Tables de précision. Disponible avec amortisseur à l'extrémité de l'extension ou de la rétraction. P>
- Disponible avec un bouchon en caoutchouc ou en métal à l'extrémité de l'extension ou de la rétraction
- Disponible avec amortisseur à l'extrémité d'extension ou de rétraction
- Tailles d'alésage applicables: 6, 8, 12, 16, 20 et 25 mm
- Type standard ou symétrique
- Plage réglable pour le réglage de la course (uniquement): 5 mm (standard), X11 (15 mm) ou X12 (25 mm) LI> UL>