- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
- Précision Glisser Tableau - MXQ / MXS
- Table avec précision Glisser roulements à recirculation - MXQ
- MXQR, Table linéaire pneumatique, Modèle réversible
MXQR, Table linéaire pneumatique, Modèle réversible
Le plateau coulissant de précision MXQR comporte une table amovible qui peut être remis en place sur le corps de l'actionneur dans une position inversée de façon symétrique, changeant ainsi les directions portuaires. Le plateau coulissant de précision est intégré avec des guides en acier inoxydable trempé et rails pour isoler le support de charge à partir du mouvement des deux tiges de piston et des joints. Le montage MXQR a des dimensions qui sont interchangeables avec le style héritage MXQ. des trous de goupille de positionnement ont été positionnés pour une meilleure reproductibilité de montage de pièce à usiner. p>
- Tailles d'alésage: 6, 8, 12, 16, 20, 25 mm li>
- Précision de positionnement répétable: +/- 0,05 mm li>
- Options de réglage de course: caoutchouc, bouchon métallique ou amortisseur li>
- Graisse PTFE ou graisse de qualité alimentaire li>
- Conforme RoHS li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>