- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
- Précision Glisser Tableau - MXQ / MXS
- Table avec précision Glisser roulements à recirculation - MXQ
- MXQ * B, de précision Table Slide (roulements à recirculation) - Faible poussée avec haut Rigidité
MXQ * B, de précision Table Slide (roulements à recirculation) - Faible poussée avec haut Rigidité
Le MXQ * B est la nouvelle génération de tables de glissement de précision intégrés avec des guides en acier inoxydable trempé et rails pour isoler le support de charge à partir du mouvement des deux tiges de piston et des joints. Le MXQ * B présente une rigidité supérieure à la MXQ * Un type pour les tailles d'alésage équivalent, ou peut être de taille vers le bas d'une taille d'alésage pour les besoins de rigidité équivalente à réduire la consommation d'air. Les roulements à recirculation de billes selon la taille sont adaptées à chaque table coulissante avec un léger jeu négatif résultant en une plus grande précision. Les fines de MXQ formée table coulissante en acier inoxydable spécial épaisseur réduit permettant une hauteur plus grande de guidage fournissant une rigidité élevée. réduite de la table coulissante augmente également peser l'énergie cinétique admissible. Les bouchons et les amortisseurs sont positionnés à l'axe central afin de minimiser la déviation de la charge. Les trous de goujon disposés sur l'axe central uniformise les conditions de montage pour les modèles de base et symétriques. L'option de verrouillage d'extrémité empêche la table coulissante de tomber dans des applications verticales, l'amélioration de la sécurité en cas de perte de pression d'air. P>
- Tailles d'alésage: 6, 8, 12, 16, 20 mm li>
- Précision de positionnement répétable: +/- 0,05 mm li>
- Options de réglage de course: caoutchouc, bouchon métallique ou amortisseur li>
- Graisse PTFE ou graisse de qualité alimentaire li>
- Conforme RoHS li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>