- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
- Précision Glisser Tableau - MXQ / MXS
- Tableau de précision Slide avec Cross Roulements à rouleaux - MXS
Tableau de précision Slide avec Cross Roulements à rouleaux - MXS
Les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement l'utilisation d'un vérin et d'un guide de précision. La série MXS satisfait ces besoins en intégrant un guide à rouleaux croisés doté d'un guide et de deux vérins pneumatiques produisant une force compacte La série MXS est disponibles dans six tailles différentes, chacune offrant des longueurs de course réglables et étant compatibles avec les détecteurs en standard. Les courses sont réglables pour les mouvements de tige sortie/rentrée ou les deux sur des plages allant de 0 à 5 mm, 0 à 15 mm, et 0 à 25 mm. En outre, il existe de nombreuses autres options en standard dont amortisseurs de chocs, verrouillage de tige, raccordement axial et compensateur.
MXS, Table linéaire pneumatique, à guidage à rouleaux croisés
Le MXS est une table de glissement de précision intégrée avec des guides et de rails associés à des roulements à rouleaux croisés afin d'isoler le support de charge à partir du mouvement des deux tiges de piston et des joints. Pare-chocs en caoutchouc ou des amortisseurs arrêter la table coulissante et peut être couplé avec un dispositif de réglage de course pour un positionnement précis; disponible pour étendre, rétracter, ou aux deux extrémités dans des gammes de 0-5 mm, 0-15 mm et 0-25 mm. L'option de verrouillage d'extrémité empêche la table coulissante de tomber dans des applications verticales, l'amélioration de la sécurité en cas de perte de pression d'air. P>
- Table linéaire pneumatique
- Alésage : 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
- Course : 5 mm à 150 mm, selon l'alésage
- Avec ou sans réglage de course, avec ou sans amortisseur de chocs
- Options : compensateur, verrouillage de tige, raccordement axial
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
MXSL, Table linéaire pneumatique (symétrique)
Le MXSL est une table de glissement de précision intégrée avec des guides et de rails associés à des roulements à rouleaux croisés afin d'isoler le support de charge à partir du mouvement des deux tiges de piston et des joints. Les ports et les positions de réglage de course sont situés en face de la norme MXS dans une image symétrique ou miroir les uns des autres pour minimiser la clairance pour des applications de montage adjacents. Pare-chocs en caoutchouc ou des amortisseurs arrêter la table coulissante et peut être couplé avec un dispositif de réglage de course pour un positionnement précis; disponible pour étendre, rétracter, ou aux deux extrémités dans des plages de 0-5mm, 0-15mm et 0-25mm. L'option de verrouillage d'extrémité empêche la table coulissante de tomber dans des applications verticales, l'amélioration de la sécurité en cas de perte de pression d'air. P>
- Table linéaire pneumatique
- Alésage : 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
- Course : 5 mm à 150 mm, selon l'alésage
- Avec ou sans réglage de course, avec ou sans amortisseur de chocs
- Options : compensateur, verrouillage de tige, raccordement axial
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
MXS, Accessoire, Ajusteur de course
Réglage de la course pour la série MXS Tables de diapositives de précision. Disponible avec amortisseur à l'extrémité de l'extension ou de la rétraction. P>
- Réglage de la course.
- Absorbe la collision en extrémité de course et s'arrête sans à-coups.
- Permet le réglage de la course.