- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
- Précision Glisser Tableau - MXQ / MXS
- Tableau de précision Slide avec Cross Roulements à rouleaux - MXS
- MXS, Table linéaire pneumatique, à guidage à rouleaux croisés
MXS, Table linéaire pneumatique, à guidage à rouleaux croisés
Le MXS est une table de glissement de précision intégrée avec des guides et de rails associés à des roulements à rouleaux croisés afin d'isoler le support de charge à partir du mouvement des deux tiges de piston et des joints. Pare-chocs en caoutchouc ou des amortisseurs arrêter la table coulissante et peut être couplé avec un dispositif de réglage de course pour un positionnement précis; disponible pour étendre, rétracter, ou aux deux extrémités dans des gammes de 0-5 mm, 0-15 mm et 0-25 mm. L'option de verrouillage d'extrémité empêche la table coulissante de tomber dans des applications verticales, l'amélioration de la sécurité en cas de perte de pression d'air. P>
- Table linéaire pneumatique
- Alésage : 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
- Course : 5 mm à 150 mm, selon l'alésage
- Avec ou sans réglage de course, avec ou sans amortisseur de chocs
- Options : compensateur, verrouillage de tige, raccordement axial
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble