- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
- Précision Glisser Tableau - MXQ / MXS
- Tableau de précision Slide avec Cross Roulements à rouleaux - MXS
- MXSL, Table linéaire pneumatique (symétrique)
MXSL, Table linéaire pneumatique (symétrique)
Le MXSL est une table de glissement de précision intégrée avec des guides et de rails associés à des roulements à rouleaux croisés afin d'isoler le support de charge à partir du mouvement des deux tiges de piston et des joints. Les ports et les positions de réglage de course sont situés en face de la norme MXS dans une image symétrique ou miroir les uns des autres pour minimiser la clairance pour des applications de montage adjacents. Pare-chocs en caoutchouc ou des amortisseurs arrêter la table coulissante et peut être couplé avec un dispositif de réglage de course pour un positionnement précis; disponible pour étendre, rétracter, ou aux deux extrémités dans des plages de 0-5mm, 0-15mm et 0-25mm. L'option de verrouillage d'extrémité empêche la table coulissante de tomber dans des applications verticales, l'amélioration de la sécurité en cas de perte de pression d'air. P>
- Table linéaire pneumatique
- Alésage : 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
- Course : 5 mm à 150 mm, selon l'alésage
- Avec ou sans réglage de course, avec ou sans amortisseur de chocs
- Options : compensateur, verrouillage de tige, raccordement axial
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble