CLG1
La série CLG1 est dotée d'un mécanisme de verrouillage compact qui verrouille dans les deux directions. La tige du piston peut être verrouillée dans les deux sens de la course du vérin. Ce vérin est compatible avec les arrêts intermédiaires, les arrêts d'urgence ou la prévention des chutes. Le vérin bloqueur de positionnement CLG1 fait partie de la série de vérins CG1 de SMC.

C(D)LG1, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, bloqueur de positionnement
La série CLG1 est dotée d'un mécanisme de verrouillage compact qui verrouille dans les deux directions. La tige du piston peut être verrouillée dans les deux sens de la course du vérin. Ce vérin est compatible avec les arrêts intermédiaires, les arrêts d'urgence ou la prévention des chutes. Le vérin bloqueur de positionnement CLG1 fait partie de la série de vérins CG1 de SMC.
- Vérin bloqueur de positionnement, série CLG1
- Double effet, simple tige
- 7 types de montage disponibles
- Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40
- Compatible avec les détecteurs