CG3
Le vérin à double tige et à simple tige de la série CG3 offre désormais un vérin compact et peu encombrant. Avec huit tailles d'alésage, il peut répondre à tous les besoins d'applications. Il est maintenant possible de sélectionner un filetage mâle ou un filetage femelle pour le modèle standard. Cinq options de montage sont disponibles. Auto commutateur capable. Conforme RoHS.
C(D)G3 Air Cylinder, Double Acting, Single Rod, Short Type
Series CG3 double acting, single rod cylinder now offers a space saving, compact cylinder. With eight bore sizes it can meet any application need. It is now possible to select either a male or female thread to the standard model. Five mounting options are available. Auto switch capable. RoHS compliant.
- Space saving, compact cylinder
- Female thread now standard
- Eight bore sizes
- Auto switch capable
- RoHs compliant
CG3, Accessoire, genouillères
Le vérin à double tige et à simple tige de la série CG3 offre désormais un vérin compact et peu encombrant. Avec huit tailles d'alésage, il peut répondre à tous les besoins d'applications. Il est maintenant possible de sélectionner un filetage mâle ou un filetage femelle pour le modèle standard. Cinq options de montage sont disponibles. Auto commutateur capable. Conforme RoHS.
- Accessoires: Tiges
- Tenon de tige et Chape de tige