- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Corps rond réparable
 
Corps rond réparable
               CG1
Série CG1-Z cylindre d'air de précision a 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
               NCG
La série NCG offre un montage précis, une longueur totale réduite et des vitesses élevées. Les butées en caoutchouc sont en standard et un amortisseur pneumatique réglable est disponible en option. Neuf types de montage dont corps basique, sur équerres, à tenon arrière, à bride avant ou arrière, à tourillon avant ou arrière, montage sur nez, et à chape arrière. Les alésages vont de 3/4" à 2 1/2" et les courses standards de 1" à 12". La série NCG est compatible avec les détecteurs. La tige antirotation et la tige traversante sont offertes en options standard.
               CG3
Le vérin à double tige et à simple tige de la série CG3 offre désormais un vérin compact et peu encombrant. Avec huit tailles d'alésage, il peut répondre à tous les besoins d'applications. Il est maintenant possible de sélectionner un filetage mâle ou un filetage femelle pour le modèle standard. Cinq options de montage sont disponibles. Auto commutateur capable. Conforme RoHS.