CG1
Série CG1-Z cylindre d'air de précision a 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
C (D) G1-Z, double effet, simple tige, cylindre d'air, Options w / x
Série seule tige CG1, cylindre pneumatique à double effet dispose de 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Standard : tige simple à double effet
- Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
- Courses de 25 mm à 1500 mm
- Montage : basique, équerre, bride avant/arrière, tourillon avant/arrière, chape.
- Disponible avec fixation avant arrière et ou avec fixation de tige.
- Avec ou sans soufflet de tige en nylon ou résistant à la chaleur
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
CG1-Z1, cylindre à corps rond
Série CG1-Z cylindre d'air de précision a 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Bore sizes: ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
- Double acting, single rod
- Rubber bumper
- Operating pressure: 0.05~1.0MPa
- Operating temperature: -10~70°C (without auto-switch)
C(D)G1W-Z, Vérin pneumatique, double effet, tige traversante
Série CG1W à double tige, cylindre pneumatique à double effet dispose de 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Style: double tige double effet li>
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 li>
- Tracés (mm): 25 à 300 li>
- Supports: base, pied axial, bride, tourillon li>
- Variété de commutateurs disponibles li> ul>
CG1-S/TZ1, Air Cylinder, Single Acting, Spring Return/Extend
Series CG1 single rod, single acting air cylinder has 4 bore sizes and can meet any application need. The tube is impact extruded aluminum to produce an extraordinarily smooth finish, allow low break-away pressure and smooth stroke action. Various mounting bracket options are available. Female piston rod threads are available as a standard option. Auto switch capable.
- Standard: single acting, single rod, spring return/extend
- Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40
- Strokes (mm): 25 through 200
- Mounts: basic, foot, front or rear flange, front or rear trunnion, clevis
- Auto switch capable with a variety of lead wire lengths
C(D)G1-*S/T-Z, Vérin pneumatique, Simple Effet, Tige Rentrée ou Tige Sortie
Série CG1 simple tige, vérin pneumatique simple effet dispose de 4 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Standard: simple effet, simple tige, ressort retour / extension LI>
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40 LI>
- Strokes (mm): 25 à 200 LI>
- Supports: bride de base, pied, avant ou arrière, tourillon avant ou arrière, chape LI>
- Interrupteur automatique capable de diverses longueurs de câble LI> UL>
C(D)G1K-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, double effet, simple tige
Série CG1K non rotatif, une tige unique, vérin pneumatique à double effet a 6 tailles d'alésage et peut répondre à tous les besoins de l'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Non-rotation, double effet, tige unique li>
- Taille d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63 li>
- Traits standard (mm): 25 à 300 li>
- Haute précision non rotative li>
- Opération à grande vitesse / longue durée de vie li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
C(D)G1KW-Z, Vérin Pneumatique, Anti-rotation, Double Effet, Double Tige
Série non tournante CG1KW, double tige, vérin pneumatique à double effet a 6 tailles d'alésage et peut répondre à tous les besoins de l'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Antirotation, double effet, double tige
- Alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Courses standard jusqu'à 300 mm
- Haute précision anti-rotation
- Grande vitesse/longue durée
- Compatible avec les détecteurs
C(D)G1R-Z, Vérin Pneumatique, Double Effet, Simple Tige, Montage Direct
Série CG1R montage direct, simple tige, vérin pneumatique à double effet a 6 tailles d'alésage et peuvent répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Type à montage direct, double effet, simple tige li>
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63 li>
- Coups de 25mm à 300mm li>
- Disponible avec pare-chocs en caoutchouc ou coussin d'air li>
- Variété de commutateurs, longueurs de câbles et connecteurs précâblés li> ul>
C (D) G1KR-Z, cylindre d'air, non-rotation, double effet, simple tige, montage direct
Série CG1-Z cylindre d'air de précision a 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Double effet, simple tige, non-rotatif, montage direct LI>
- Alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63 LI>
- Course standard (mm): 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 LI>
- Fonction de commutation automatique LI>
- Variété de fils de connexion et de connecteurs précâblés LI> UL>
C(D)G1Y-Z, Vérin pneumatique sans à-coups, faible frottement, faible vitesse, double effet
Série CG1Y action lisse, simple tige, cylindre pneumatique à double effet dispose de 8 tailles d'alésage et peut répondre à la demande nécessaire lorsque le faible pression ou basse vitesse. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Pression d'utilisation mini 0.01 à 0.02 MPa.
- Fonctionnement stable possible même à une faible vitesse de 5 mm/s.
- Faible frottement possible dans les deux directions.
- Fonctionnement régulier avec moins de grippages et de glissements.
- La pression peut être contrôlée indépendamment de son sens.
C(D)BG1*N/A-Z1, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod, End Lock
Series CG1-Z precision air cylinder has 8 bore sizes and can meet any application need. The tube is impact extruded aluminum to produce an extraordinarily smooth finish, allow low break-away pressure and smooth stroke action. Various mounting bracket options are available. Female piston rod threads are available as a standard option. Auto switch capable.
- End lock cylinder, CBG1
- Double acting, single rod
- 8 mounting styles available
- Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 and 100
- Rubber bumper or air cushion standard
- Autoswitch capability
C(D)BG1, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage de tige
Série CG1-Z cylindre d'air de précision a 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Vérin de fermeture de fin, CBG1 li>
- Double effet, tige unique li>
- 7 styles de montage disponibles li>
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 li>
- Pare-chocs en caoutchouc ou coussin d'air standard li>
- Fonction de commutation automatique li> ul>
C(D)LG1, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, bloqueur de positionnement
Série CG1-Z cylindre d'air de précision a 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Vérin bloqueur de positionnement, série CLG1
- Double effet, simple tige
- 7 types de montage disponibles
- Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40
- Compatible avec les détecteurs
C(D)NG, Vérin bloqueur, double effet, simple tige
Série CG1-Z cylindre d'air de précision a 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Vérin bloqueur, série CNG
- Double effet, simple tige
- Amortissement : Amortissement élastique ou pneumatique
- Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40
- Compatible avec les détecteurs
10/11/21/22-C(D)G1, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, Série salle blanche
Série CG1-Z cylindre d'air de précision a 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Tige simple à double effet standard
- Alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100(mm)
- Course de 20 mm à 300 mm selon l'alésage
- Montage : basique, équerre, bride avant
- Série salle blanche
10/11-C(D)G1W, Vérin pneumatique, double effet, double tige, Série salle blanche
Série CG1-Z cylindre d'air de précision a 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- double effet, double tige
- Alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100(mm)
- Course de 20 mm à 300 mm selon l'alésage
- Montage : basique, équerre, bride avant
- Série salle blanche
10/11-C(D)G1R, Vérin Pneumatique, Double Effet, Simple Tige, Montage Direct, Série salle blanche
Série CG1-Z cylindre d'air de précision a 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Double tige simple effet, montage direct
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Courses de 20mm à 300mm en fonction de la taille de l'alésage
- Série propre LI> UL>
CG1, Accessoires, Fixations
Série CG1 ajouter sur les supports de montage. P>
- CG1 Fixations.
- Fixations de montage: Equerre, Bride, tourillon et Chape arrière et d'équerre.
- Alésage: ø20 à ø100.
CG1, Accessoire, genouillères
Série joints articulés d'extrémité de tige CG1 p>
- Accessoires: Tiges
- Tenon de tige et Chape de tige
CG1, Accessoire, Pin Chape
Série CG1-Z cylindre d'air de précision a 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Accessoires: axe de chape
- Matériel: acier au carbone
- Disponible pour toutes les tailles d'alésage LI> UL>
CG1 accessoires, Rod Ecrou
Série CG1-Z cylindre d'air de précision a 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Accessoire: écrou d'extrémité de tige LI>
- Matériel: acier laminé LI>
- Alésage applicable (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 LI> UL>