- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps rond réparable
- CG1
- C(D)NG, Vérin bloqueur, double effet, simple tige
C(D)NG, Vérin bloqueur, double effet, simple tige
Série CG1-Z cylindre d'air de précision a 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Vérin bloqueur, série CNG
- Double effet, simple tige
- Amortissement : Amortissement élastique ou pneumatique
- Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40
- Compatible avec les détecteurs