- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps rond réparable
- CG1
- C(D)G1K-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, double effet, simple tige
C(D)G1K-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, double effet, simple tige
Série CG1K non rotatif, une tige unique, vérin pneumatique à double effet a 6 tailles d'alésage et peut répondre à tous les besoins de l'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Non-rotation, double effet, tige unique li>
- Taille d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63 li>
- Traits standard (mm): 25 à 300 li>
- Haute précision non rotative li>
- Opération à grande vitesse / longue durée de vie li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>