- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps rond réparable
- CG1
- C(D)G1W-Z, Vérin pneumatique, double effet, tige traversante
C(D)G1W-Z, Vérin pneumatique, double effet, tige traversante
Série CG1W à double tige, cylindre pneumatique à double effet dispose de 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Style: double tige double effet li>
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 li>
- Tracés (mm): 25 à 300 li>
- Supports: base, pied axial, bride, tourillon li>
- Variété de commutateurs disponibles li> ul>