- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps rond réparable
- CG1
- 10/11-C(D)G1W, Vérin pneumatique, double effet, double tige, Série salle blanche
10/11-C(D)G1W, Vérin pneumatique, double effet, double tige, Série salle blanche
Série CG1-Z cylindre d'air de précision a 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- double effet, double tige
- Alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100(mm)
- Course de 20 mm à 300 mm selon l'alésage
- Montage : basique, équerre, bride avant
- Série salle blanche