- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps rond réparable
- CG1
- C(D)LG1, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, bloqueur de positionnement
C(D)LG1, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, bloqueur de positionnement
Série CG1-Z cylindre d'air de précision a 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Vérin bloqueur de positionnement, série CLG1
- Double effet, simple tige
- 7 types de montage disponibles
- Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40
- Compatible avec les détecteurs