- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps rond réparable
- CG1
- C(D)BG1, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage de tige
C(D)BG1, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage de tige
Série CG1-Z cylindre d'air de précision a 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Vérin de fermeture de fin, CBG1 li>
- Double effet, tige unique li>
- 7 styles de montage disponibles li>
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 li>
- Pare-chocs en caoutchouc ou coussin d'air standard li>
- Fonction de commutation automatique li> ul>