- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps rond réparable
- CG1
- C (D) G1KR-Z, cylindre d'air, non-rotation, double effet, simple tige, montage direct
C (D) G1KR-Z, cylindre d'air, non-rotation, double effet, simple tige, montage direct
Série CG1-Z cylindre d'air de précision a 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Double effet, simple tige, non-rotatif, montage direct LI>
- Alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63 LI>
- Course standard (mm): 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 LI>
- Fonction de commutation automatique LI>
- Variété de fils de connexion et de connecteurs précâblés LI> UL>