- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps rond réparable
- CG1
- C (D) G1-Z, double effet, simple tige, cylindre d'air, Options w / x
C (D) G1-Z, double effet, simple tige, cylindre d'air, Options w / x
Série seule tige CG1, cylindre pneumatique à double effet dispose de 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Standard : tige simple à double effet
- Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
- Courses de 25 mm à 1500 mm
- Montage : basique, équerre, bride avant/arrière, tourillon avant/arrière, chape.
- Disponible avec fixation avant arrière et ou avec fixation de tige.
- Avec ou sans soufflet de tige en nylon ou résistant à la chaleur
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble