- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps rond réparable
- CG1
- C(D)G1R-Z, Vérin Pneumatique, Double Effet, Simple Tige, Montage Direct
C(D)G1R-Z, Vérin Pneumatique, Double Effet, Simple Tige, Montage Direct
Série CG1R montage direct, simple tige, vérin pneumatique à double effet a 6 tailles d'alésage et peuvent répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Type à montage direct, double effet, simple tige li>
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63 li>
- Coups de 25mm à 300mm li>
- Disponible avec pare-chocs en caoutchouc ou coussin d'air li>
- Variété de commutateurs, longueurs de câbles et connecteurs précâblés li> ul>