- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps rond réparable
- CG1
- C(D)G1-*S/T-Z, Vérin pneumatique, Simple Effet, Tige Rentrée ou Tige Sortie
C(D)G1-*S/T-Z, Vérin pneumatique, Simple Effet, Tige Rentrée ou Tige Sortie
Série CG1 simple tige, vérin pneumatique simple effet dispose de 4 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Standard: simple effet, simple tige, ressort retour / extension LI>
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40 LI>
- Strokes (mm): 25 à 200 LI>
- Supports: bride de base, pied, avant ou arrière, tourillon avant ou arrière, chape LI>
- Interrupteur automatique capable de diverses longueurs de câble LI> UL>