- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps rond réparable
- CG1
- C(D)G1KW-Z, Vérin Pneumatique, Anti-rotation, Double Effet, Double Tige
C(D)G1KW-Z, Vérin Pneumatique, Anti-rotation, Double Effet, Double Tige
Série non tournante CG1KW, double tige, vérin pneumatique à double effet a 6 tailles d'alésage et peut répondre à tous les besoins de l'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Antirotation, double effet, double tige
- Alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Courses standard jusqu'à 300 mm
- Haute précision anti-rotation
- Grande vitesse/longue durée
- Compatible avec les détecteurs