- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps rond réparable
- CG1
- 10/11-C(D)G1R, Vérin Pneumatique, Double Effet, Simple Tige, Montage Direct, Série salle blanche
10/11-C(D)G1R, Vérin Pneumatique, Double Effet, Simple Tige, Montage Direct, Série salle blanche
Série CG1-Z cylindre d'air de précision a 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Double tige simple effet, montage direct
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Courses de 20mm à 300mm en fonction de la taille de l'alésage
- Série propre LI> UL>