- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps rond réparable
- CG1
- CG1-Z1, cylindre à corps rond
CG1-Z1, cylindre à corps rond
Série CG1-Z cylindre d'air de précision a 8 tailles d'alésage et peut répondre à tout besoin d'application. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Bore sizes: ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
- Double acting, single rod
- Rubber bumper
- Operating pressure: 0.05~1.0MPa
- Operating temperature: -10~70°C (without auto-switch)