- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps rond réparable
- CG1
- C(D)G1Y-Z, Vérin pneumatique sans à-coups, faible frottement, faible vitesse, double effet
C(D)G1Y-Z, Vérin pneumatique sans à-coups, faible frottement, faible vitesse, double effet
Série CG1Y action lisse, simple tige, cylindre pneumatique à double effet dispose de 8 tailles d'alésage et peut répondre à la demande nécessaire lorsque le faible pression ou basse vitesse. Le tube est en aluminium extrudé chocs pour produire un fini extrêmement lisse, permettre à basse pression détachable et une action de course lisse. Diverses options de support de montage sont disponibles. Femme filets de la tige de piston sont disponibles comme une option standard. Auto commutateur capable. P>
- Pression d'utilisation mini 0.01 à 0.02 MPa.
- Fonctionnement stable possible même à une faible vitesse de 5 mm/s.
- Faible frottement possible dans les deux directions.
- Fonctionnement régulier avec moins de grippages et de glissements.
- La pression peut être contrôlée indépendamment de son sens.