HYB
Les applications de production et de conditionnement agro-alimentaires requièrent souvent des équipements spécifiques afin de pouvoir répondre aux normes d’hygiène strictes de ces secteurs. Un bon nettoyage antibactérien est nécessaire pour stopper la prolifération des agents pathogènes et autres agents potentiellement nuisibles dans ces applications. C’est pourquo SMC, leader en technologie pneumatique, a aujourd’hui développé une nouvelle gamme de vérins de conception hygiénique, la Série HY, comprenant un détecteur complémentaire garantissant une nettoyabilité maximum. La gamme hygiénique complète (HY) se compose de quatre modèles au choix, tous présentant les mêmes surfaces extérieures lisses et faciles à nettoyer. La Série HYC constitue une gamme de vérins certifiés ISO/VDMA avec un profil carré unique, un mécanisme d’amortissement pneumatique fixe, une résistance accrue à l’eau et une meilleure nettoyabilité. La Série HYG offre une meilleure performance de charge latérale, la Série HYQ est une gamme ultra compacte qui permet de réduire l’encombrement et la Série HYB, avec son corps arrondi, complète enfin les options du vérin HY. Pour compléter ces gammes, SMC a également développé un nouveau détecteur à montage sur rail, la Série D-F6, qui est entièrement réglable sur la longueur de la course et présente de plus grands avantages pour le nettoyage grâce à l’espace intermédiaire entre le détecteur et le vérin. Tous les modèles de la gamme HY conviennent particulièrement aux applications des zones « non alimentaires » ou « d’éclaboussure » d’une ligne de production et leur construction de haute qualité ainsi que le vérin spécial, la graisse alimentaire et la lubrification interne garantissent des cycles de vie sans précédent.
HYB, Conception hygiénique Cylindre, Type Rond
Les applications de production et de conditionnement agro-alimentaires requièrent souvent des équipements spécifiques afin de pouvoir répondre aux normes d’hygiène strictes de ces secteurs. Un bon nettoyage antibactérien est nécessaire pour stopper la prolifération des agents pathogènes et autres agents potentiellement nuisibles dans ces applications. C’est pourquo SMC, leader en technologie pneumatique, a aujourd’hui développé une nouvelle gamme de vérins de conception hygiénique, la Série HY, comprenant un détecteur complémentaire garantissant une nettoyabilité maximum. La gamme hygiénique complète (HY) se compose de quatre modèles au choix, tous présentant les mêmes surfaces extérieures lisses et faciles à nettoyer. La Série HYC constitue une gamme de vérins certifiés ISO/VDMA avec un profil carré unique, un mécanisme d’amortissement pneumatique fixe, une résistance accrue à l’eau et une meilleure nettoyabilité. La Série HYG offre une meilleure performance de charge latérale, la Série HYQ est une gamme ultra compacte qui permet de réduire l’encombrement et la Série HYB, avec son corps arrondi, complète enfin les options du vérin HY. Pour compléter ces gammes, SMC a également développé un nouveau détecteur à montage sur rail, la Série D-F6, qui est entièrement réglable sur la longueur de la course et présente de plus grands avantages pour le nettoyage grâce à l’espace intermédiaire entre le détecteur et le vérin. Tous les modèles de la gamme HY conviennent particulièrement aux applications des zones « non alimentaires » ou « d’éclaboussure » d’une ligne de production et leur construction de haute qualité ainsi que le vérin spécial, la graisse alimentaire et la lubrification interne garantissent des cycles de vie sans précédent.- Durée de vie cinq fois plus longue que le cylindre résistant à l'eau conventionnel LI>
- Les dimensions de montage sont identiques à celles de la série CG1 LI>
- Pression de fonctionnement maximale: & nbsp; 1.0MPa LI>
- Température ambiante et de fluide: w
avec interrupteur automatique: 0 ° C à 60 ° C, sans détecteur: 0 ° C à 70 ° C FONT> LI> - Matériau d'étanchéité: NBR et FKM externe FONT> LI> UL>
HY, accessoires, supports de montage
Les applications de production et de conditionnement agro-alimentaires requièrent souvent des équipements spécifiques afin de pouvoir répondre aux normes d’hygiène strictes de ces secteurs. Un bon nettoyage antibactérien est nécessaire pour stopper la prolifération des agents pathogènes et autres agents potentiellement nuisibles dans ces applications. C’est pourquo SMC, leader en technologie pneumatique, a aujourd’hui développé une nouvelle gamme de vérins de conception hygiénique, la Série HY, comprenant un détecteur complémentaire garantissant une nettoyabilité maximum. La gamme hygiénique complète (HY) se compose de quatre modèles au choix, tous présentant les mêmes surfaces extérieures lisses et faciles à nettoyer. La Série HYC constitue une gamme de vérins certifiés ISO/VDMA avec un profil carré unique, un mécanisme d’amortissement pneumatique fixe, une résistance accrue à l’eau et une meilleure nettoyabilité. La Série HYG offre une meilleure performance de charge latérale, la Série HYQ est une gamme ultra compacte qui permet de réduire l’encombrement et la Série HYB, avec son corps arrondi, complète enfin les options du vérin HY. Pour compléter ces gammes, SMC a également développé un nouveau détecteur à montage sur rail, la Série D-F6, qui est entièrement réglable sur la longueur de la course et présente de plus grands avantages pour le nettoyage grâce à l’espace intermédiaire entre le détecteur et le vérin. Tous les modèles de la gamme HY conviennent particulièrement aux applications des zones « non alimentaires » ou « d’éclaboussure » d’une ligne de production et leur construction de haute qualité ainsi que le vérin spécial, la graisse alimentaire et la lubrification interne garantissent des cycles de vie sans précédent.- HY Fixations.
- Fixations de montage: Equerre, Bride, Axe pour articulation, Tenon arrière et Chape arrière.
- Alésage: ø32 à ø63.