- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Applications spéciales
Applications spéciales
CG5-S
série CG5-S SMC est un cylindre en acier inoxydable, parfait pour une utilisation dans les applications avec nettoyage telles que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intense. L'utilisation d'additifs non toxiques permet d'utiliser confiant dans l'équipement pour les aliments, les boissons et les produits médicaux, etc. Les CG5-S peut être démontée, ce qui permet le remplacement des joints, ce qui favorise une durée de vie prolongée. SMC fournit des bouchons pour les fils de montage inutilisés pour empêcher l'accumulation de résidus dans les fils. L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur les parties métalliques externes fournit une meilleure résistance à la corrosion dans des environnements exposés à l'eau.
CJ5
CJ5 série-S est un petit alésage cylindrique en acier inoxydable, conçu pour une utilisation dans des environnements avec un jet d'eau (tels que les machines de transformation des aliments). Un grattoir spécial (standard) empêche l'eau de pénétrer dans le cylindre. Les additifs non toxiques permettent une utilisation confiance dans l'équipement pour la nourriture, des boissons et des produits médicaux, etc. La série CJ5-S peut être démonté pour le remplacement des joints. P>
HYB
Les applications de production et de conditionnement agro-alimentaires requièrent souvent des équipements spécifiques afin de pouvoir répondre aux normes d’hygiène strictes de ces secteurs. Un bon nettoyage antibactérien est nécessaire pour stopper la prolifération des agents pathogènes et autres agents potentiellement nuisibles dans ces applications. C’est pourquo SMC, leader en technologie pneumatique, a aujourd’hui développé une nouvelle gamme de vérins de conception hygiénique, la Série HY, comprenant un détecteur complémentaire garantissant une nettoyabilité maximum. La gamme hygiénique complète (HY) se compose de quatre modèles au choix, tous présentant les mêmes surfaces extérieures lisses et faciles à nettoyer. La Série HYC constitue une gamme de vérins certifiés ISO/VDMA avec un profil carré unique, un mécanisme d’amortissement pneumatique fixe, une résistance accrue à l’eau et une meilleure nettoyabilité. La Série HYG offre une meilleure performance de charge latérale, la Série HYQ est une gamme ultra compacte qui permet de réduire l’encombrement et la Série HYB, avec son corps arrondi, complète enfin les options du vérin HY. Pour compléter ces gammes, SMC a également développé un nouveau détecteur à montage sur rail, la Série D-F6, qui est entièrement réglable sur la longueur de la course et présente de plus grands avantages pour le nettoyage grâce à l’espace intermédiaire entre le détecteur et le vérin. Tous les modèles de la gamme HY conviennent particulièrement aux applications des zones « non alimentaires » ou « d’éclaboussure » d’une ligne de production et leur construction de haute qualité ainsi que le vérin spécial, la graisse alimentaire et la lubrification interne garantissent des cycles de vie sans précédent.
HYC
Production et applications d'emballage impliquant des aliments et des boissons ont souvent besoin d'équipements spécialisés pour répondre aux normes d'hygiène strictes requises dans ces secteurs de l'industrie. SMC, le leader mondial de la technologie pneumatique, a développé la série HY pour répondre à ces exigences. Tous les modèles de la série HY sont particulièrement appropriées pour une application dans les zones « non alimentaires » ou « splash » d'une ligne de production. Leur construction de haute qualité et en option la graisse alimentaire assurent une durée de vie accrue. La série hygiénique HYC ISO est disponible avec un détecteur monté sur rail, qui est réglable le long de la longueur de course, offrant des avantages de nettoyage améliorées.
HYQ
Production et applications d'emballage impliquant des aliments et des boissons ont souvent besoin d'équipements spécialisés pour répondre aux normes d'hygiène strictes requises dans ces secteurs de l'industrie. SMC, le leader mondial de la technologie pneumatique, a développé la série HY pour répondre à ces exigences. Tous les modèles de la série HY sont particulièrement appropriées pour une application dans les zones « non alimentaires » ou « splash » d'une ligne de production. Leur construction de haute qualité et en option la graisse alimentaire assurent une durée de vie accrue. Le HYQ est la série type de base et est disponible avec un détecteur monté sur rail, qui est réglable le long de la longueur de course, offrant des avantages de nettoyage améliorées.
HYG
'Les vérins guidés au design hygiénique de SMC de la série HYG offrent une résistance à l'eau améliorée de façon significative grâce à l'adoption dune construction du système de lubrification. La configuration plate du vérin (les rainures pour les détecteurs et les trous pour les vis d'amortissement ont été éliminés, etc.) permet de rincer facilement la surface .
CHR
Applications à grande vitesse ou cylindre à haute charge nécessitent souvent la vitesse supplémentaire et le débit des dispositifs de commande pour commander l'arrêt de la charge. La série RHC de SMC dispose d'un design de coussin plus qui est capable d'arrêter des charges lourdes ou de vitesse élevée tout en conservant la simplicité d'un cylindre à coussin d'air standard. Ce coussin amélioré permet la distance cinétique, ce qui se traduit par la capacité d'absorber jusqu'à 23,8 lb-pi d'énergie et fonctionner de manière fiable à des vitesses allant jusqu'à 118 / sec. Même avec l'amélioration de la performance de la RHC, le réglage du coussin reste aussi simple que le réglage de la soupape à pointeau de coussin. P>
REC
The transportation of delicate items often requires greater control of cylinder acceleration and deceleration than is afforded by traditional air cushions. For this reason, SMC has developed the REC sine cylinder. The term "sine cylinder" is derived from the shape of the velocity curve at both ends of stroke. This control is achieved with the addition of two grooves on each cushion spear which results in a more gradual initial acceleration or deceleration and smooth transition to or from full speed operation. To accomplish this type of motion with a traditional cylinder typically requires extensive external flow control. REC is a repairable basic cylinder.
MGZ
La série MGZ est un vérin à double air pouvoir lubrifiant non disponibles dans les deux rotatifs et non rotatifs styles. La conception unique de MGZ double la zone pressurisée pour l'extension rendant le MGZ un cylindre idéal pour le levage et des opérations de pressage. Le style de verrouillage avant MGZ maintient la tige lorsqu'elle est étendue. P>