CJ5
CJ5 série-S est un petit alésage cylindrique en acier inoxydable, conçu pour une utilisation dans des environnements avec un jet d'eau (tels que les machines de transformation des aliments). Un grattoir spécial (standard) empêche l'eau de pénétrer dans le cylindre. Les additifs non toxiques permettent une utilisation confiance dans l'équipement pour la nourriture, des boissons et des produits médicaux, etc. La série CJ5-S peut être démonté pour le remplacement des joints. P>
               C (D) J5-S, bouteille d'air, double effet, simple tige, acier inoxydable
CJ5 série-S est un petit alésage cylindrique en acier inoxydable, conçu pour une utilisation dans des environnements avec un jet d'eau (tels que les machines de transformation des aliments). Un grattoir spécial (standard) empêche l'eau de pénétrer dans le cylindre. Les additifs non toxiques permettent une utilisation confiance dans l'équipement pour la nourriture, des boissons et des produits médicaux, etc. La série CJ5-S peut être démonté pour le remplacement des joints. P>
- Vérin CJ5-S double effet, simple tige
 - Toutes les pièces externes sont en acier inox
 - Alésages (mm) : 10, 16
 - Compatible avec les détecteurs
 
               CJ5, accessoires, supports de montage
Série CJ5 en acier inoxydable ajouter sur les supports de montage. P>
- Fixations de montage
 - Alésage:10mm, 16mm
 - Fixation: Flasque, Equerre, Fixation en T
 
               CJ5, Accessoire, genouillères
Série CJ5 ajouter sur genouillères d'extrémité de la tige en acier inoxydable. P>
- Accessoires: Tiges
 - Tenon de tige et Chape de tige