- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Applications spéciales
 - CJ5
 - C (D) J5-S, bouteille d'air, double effet, simple tige, acier inoxydable
 
C (D) J5-S, bouteille d'air, double effet, simple tige, acier inoxydable
CJ5 série-S est un petit alésage cylindrique en acier inoxydable, conçu pour une utilisation dans des environnements avec un jet d'eau (tels que les machines de transformation des aliments). Un grattoir spécial (standard) empêche l'eau de pénétrer dans le cylindre. Les additifs non toxiques permettent une utilisation confiance dans l'équipement pour la nourriture, des boissons et des produits médicaux, etc. La série CJ5-S peut être démonté pour le remplacement des joints. P>
- Vérin CJ5-S double effet, simple tige
 - Toutes les pièces externes sont en acier inox
 - Alésages (mm) : 10, 16
 - Compatible avec les détecteurs