CHR
Applications à grande vitesse ou cylindre à haute charge nécessitent souvent la vitesse supplémentaire et le débit des dispositifs de commande pour commander l'arrêt de la charge. La série RHC de SMC dispose d'un design de coussin plus qui est capable d'arrêter des charges lourdes ou de vitesse élevée tout en conservant la simplicité d'un cylindre à coussin d'air standard. Ce coussin amélioré permet la distance cinétique, ce qui se traduit par la capacité d'absorber jusqu'à 23,8 lb-pi d'énergie et fonctionner de manière fiable à des vitesses allant jusqu'à 118 / sec. Même avec l'amélioration de la performance de la RHC, le réglage du coussin reste aussi simple que le réglage de la soupape à pointeau de coussin. P>
RHC, haute puissance cylindre, double effet, simple tige
Applications à grande vitesse ou cylindre à haute charge nécessitent souvent la vitesse supplémentaire et le débit des dispositifs de commande pour commander l'arrêt de la charge. La série RHC de SMC dispose d'un design de coussin plus qui est capable d'arrêter des charges lourdes ou de vitesse élevée tout en conservant la simplicité d'un cylindre à coussin d'air standard. Ce coussin amélioré permet la distance cinétique, ce qui se traduit par la capacité d'absorber jusqu'à 23,8 lb-pi d'énergie et fonctionner de manière fiable à des vitesses allant jusqu'à 118 / sec. Même avec l'amélioration de la performance de la RHC, le réglage du coussin reste aussi simple que le réglage de la soupape à pointeau de coussin. P>