CG5-S
série CG5-S SMC est un cylindre en acier inoxydable, parfait pour une utilisation dans les applications avec nettoyage telles que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intense. L'utilisation d'additifs non toxiques permet d'utiliser confiant dans l'équipement pour les aliments, les boissons et les produits médicaux, etc. Les CG5-S peut être démontée, ce qui permet le remplacement des joints, ce qui favorise une durée de vie prolongée. SMC fournit des bouchons pour les fils de montage inutilisés pour empêcher l'accumulation de résidus dans les fils. L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur les parties métalliques externes fournit une meilleure résistance à la corrosion dans des environnements exposés à l'eau.
C (D) G5-S, cylindre en acier inoxydable, double effet, simple tige
SMC's CG5-S series is a stainless steel cylinder, perfect for use in wash down applications such as food processing machinery requiring intense cleaning. The use of non-toxic additives allows confident use in equipment for foods, beverages and medical products, etc. The CG5-S can be disassembled, allowing replacement of seals, which promotes an extended service life. SMC provides plugs for unused mounting threads to prevent residue build-up in the threads. The use of stainless steel (SUS304) on external metal parts provides improved corrosion resistance in environments with exposure to water.- Vérin CG5-S double effet, simple tige
- Toutes les pièces externes sont en acier inox
- Le racleur spécial empêche l'eau de pénétrer dans le vérin
- Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
- Compatible avec les détecteurs
C (D) G5-S-X6011, cylindre en acier inoxydable, double effet, simple tige, NFPA
série CG5-X6011 de SMC est une NFPA de montage interchangeable, cylindre en acier inoxydable, parfait pour une utilisation dans des applications de lavage vers le bas tels que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intense. L'utilisation d'additifs non toxiques permet d'utiliser confiant dans l'équipement pour les aliments, les boissons et les produits médicaux, etc. Les CG5-S peut être démontée, ce qui permet le remplacement des joints, ce qui favorise une durée de vie prolongée. SMC fournit des bouchons pour les fils de montage inutilisés pour empêcher l'accumulation de résidus dans les fils. L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur les parties métalliques externes fournit une meilleure résistance à la corrosion dans des environnements exposés à l'eau.- Montage NFPA interchangeable, tout cylindre d'air SUS LI>
- 5 tailles d'alésage LI>
- 9 options de montage NFPA LI>
- Matériau d'étanchéité NBR ou FKM LI>
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
HF2A-CG5, Stainless Steel Cylinder, Non-Adjustable Air Cushion, For Food Manufacturing and Process Application
SMC's CG5-S series is a stainless steel cylinder, perfect for use in wash down applications such as food processing machinery requiring intense cleaning. The use of non-toxic additives allows confident use in equipment for foods, beverages and medical products, etc. The CG5-S can be disassembled, allowing replacement of seals, which promotes an extended service life. SMC provides plugs for unused mounting threads to prevent residue build-up in the threads. The use of stainless steel (SUS304) on external metal parts provides improved corrosion resistance in environments with exposure to water.- Double Acting, Single Rod All Stainless Steel Cylinder
- Bore Size: 20, 25, 32, 40
- Mounting interchangeable with CG5-S series
- 4x better durability in environments with water droplet exposure
- Non-Adjustable Air Cushion for consistent end-of-stroke operation
CG5W-S, Cylindre en acier inoxydable, Double Acting, Double Rod
La série CG5W-S de SMC est un vérin à double tige en acier inoxydable à double effet, parfait pour une utilisation dans des applications de lavage telles que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intense. L'utilisation d'additifs non toxiques permet une utilisation en toute confiance dans les équipements pour les aliments, les boissons et les produits médicaux, etc. Le CG5W-S peut être démonté, permettant le remplacement des joints, ce qui favorise une durée de vie prolongée. SMC fournit des bouchons pour les filetages de montage inutilisés afin d'éviter l'accumulation de résidus dans les filetages. L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur des pièces métalliques externes offre une meilleure résistance à la corrosion dans les environnements exposés à l'eau.
- Double par intérim, cylindre CG5W-S à double tige
- Toutes les pièces extérieures en acier inoxydable
- Le grattoir spécial empêche l'eau d'entrer dans le cylindre
- Tailles (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Auto Switch capable
C (D) G5, accessoires, support de montage
acier inoxydable série CG5 SMC ajouter sur les supports de montage.- CG5 supports de montage
- Type: bride, pied, support de tourillon
- Applicable à toutes les tailles d'alésage LI> UL>