- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Applications spéciales
- CG5-S
- CG5W-S, Cylindre en acier inoxydable, Double Acting, Double Rod
CG5W-S, Cylindre en acier inoxydable, Double Acting, Double Rod
La série CG5W-S de SMC est un vérin à double tige en acier inoxydable à double effet, parfait pour une utilisation dans des applications de lavage telles que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intense. L'utilisation d'additifs non toxiques permet une utilisation en toute confiance dans les équipements pour les aliments, les boissons et les produits médicaux, etc. Le CG5W-S peut être démonté, permettant le remplacement des joints, ce qui favorise une durée de vie prolongée. SMC fournit des bouchons pour les filetages de montage inutilisés afin d'éviter l'accumulation de résidus dans les filetages. L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur des pièces métalliques externes offre une meilleure résistance à la corrosion dans les environnements exposés à l'eau.
- Double par intérim, cylindre CG5W-S à double tige
- Toutes les pièces extérieures en acier inoxydable
- Le grattoir spécial empêche l'eau d'entrer dans le cylindre
- Tailles (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Auto Switch capable