- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Applications spéciales
- CG5-S
- C (D) G5-S, cylindre en acier inoxydable, double effet, simple tige
C (D) G5-S, cylindre en acier inoxydable, double effet, simple tige
SMC's CG5-S series is a stainless steel cylinder, perfect for use in wash down applications such as food processing machinery requiring intense cleaning. The use of non-toxic additives allows confident use in equipment for foods, beverages and medical products, etc. The CG5-S can be disassembled, allowing replacement of seals, which promotes an extended service life. SMC provides plugs for unused mounting threads to prevent residue build-up in the threads. The use of stainless steel (SUS304) on external metal parts provides improved corrosion resistance in environments with exposure to water.
- Vérin CG5-S double effet, simple tige
- Toutes les pièces externes sont en acier inox
- Le racleur spécial empêche l'eau de pénétrer dans le vérin
- Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
- Compatible avec les détecteurs