JMB
Série JMB Tie Rod Actionneurs sont à double effet, simple tige, compact et léger. Le JMB est disponible dans des tailles d'alésage intermédiaire de sorte que de plus grands alésages ont les mêmes dimensions extérieures que les tailles d'alésage standard. P>
p>
JMB, bouteille d'air, double effet, simple tige
Série JMB Tie Rod Actionneurs sont à double effet, simple tige, compact et léger. Le JMB est disponible dans des tailles d'alésage intermédiaire de sorte que de plus grands alésages ont les mêmes dimensions extérieures que les tailles d'alésage standard. P>
p>
- Tailles d'alésage 32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85 et 100 mm li>
- Disponible dans les ports Rc, NPT et g li>
- Possibilité de commutation automatique en option li>
- Frappe jusqu'à 500 mm li> ul>