- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige Articulé Mécaniquement
- Vérin sans tige - Mécaniquement Articulé - Guide linéaire
Vérin sans tige - Mécaniquement Articulé - Guide linéaire
Le cylindre sans tige avec un type de guidage linéaire sont idéales pour les applications de pick and place. Celui-ci utilise un guide linéaire pour obtenir une grande. P>
Cylindre sans tige, MY1H-A * Z, w Articulé Mécaniquement / Ajusteur de course - Guide linéaire
vérins sans tige, MY1H-A * Z et MY1H-S * Z comprennent un guide de haute précision qui permet d'améliorer la précision de positionnement. Ils ont un chariot d'une seule pièce et le piston qui exécute la totalité de sa longueur de course logé avec une bande d'étanchéité intérieure pour maintenir la pression de l'air avec une bande d'étanchéité à la poussière magnétique amélioré pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre un encombrement réduit par rapport aux cylindres de type tige et dispose d'un profil bas. P>
Cylindre sans tige, MY1H- * Z, Mécaniquement Articulé faible / charge élevée Shock Absorber - Guide linéaire
vérins sans tige, MY1H-L * Z et MY1H-H * Z présente un guidage linéaire intégré qui améliore la précision de positionnement. joint mécanique comporte un chariot d'une seule pièce et le piston qui exécute la totalité de sa longueur de course logé avec une bande d'étanchéité intérieure pour maintenir la pression de l'air avec une bande d'étanchéité à la poussière magnétique amélioré pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre un encombrement réduit par rapport aux cylindres de type tige et dispose d'un profil bas. P>