- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige Articulé Mécaniquement
Vérin sans tige Articulé Mécaniquement
Un vérin sans tige avec diffère d'assemblage mécanique d'un cylindre pneumatique de base en ce sens qu'aucune tige de piston étend à l'extérieur du corps de cylindre. Au lieu de cela, le piston intérieur est relié à un chariot externe. Les cylindres sans tige de SMC sont idéales pour les applications à long temps car ils ne sont pas affectés par débord de tige, de flexion, grippage de piston et l'usure d'étanchéité inégale, et pour une utilisation dans des espaces confinés où l'espace est une prime. p>

Vérin sans tige - Mécaniquement Articulé - Type de base
Le cylindre sans tige, type de base peut être combiné avec une variété de guides pour accueillir & nbsp; conditions. & Nbsp;. C'est une conception simple, sans guides pour faciliter les économies d'espace p>

Vérin sans tige - Mécaniquement Articulé - palier à glissement
Le cylindre sans tige avec un type de palier à glissement comprend le guidage intégré. Ceci peut être utilisé dans une situation de chargement moyen et permettre le montage direct d'une pièce de travail. P>

Vérin sans tige - Mécaniquement Articulé - Cam Suiveur Guide
Le cylindre sans tige avec un type de suiveur de came permet le bon fonctionnement possible, même avec une charge décalée. Ceci peut être utilisé dans une situation de chargement offset, une grande précision et coups longs. P>

Vérin sans tige - Mécaniquement Articulé - Guide linéaire
Le cylindre sans tige avec un type de guidage linéaire sont idéales pour les applications de pick and place. Celui-ci utilise un guide linéaire pour obtenir une grande. P>

Vérin sans tige - Mécaniquement Jointed- guidage de haute précision
Le cylindre sans tige avec un type de guidage de haute précision sont idéales pour le transfert et choisir et le lieu de pièces de travail à haute charge. Il utilise deux guides linéaires pour permettre le chargement supérieur. P>

Vérin sans tige - Mécaniquement Articulé - w / Housse de protection
Le cylindre sans tige avec un type de couvercle de protection sont bonnes lorsque le cylindre est exposé à la poudre, des gouttes de poussière et d'eau. & Nbsp;. La housse de protection seulement ajoute peu à la longueur totale et la largeur p>