- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige Articulé Mécaniquement
- Vérin sans tige - Mécaniquement Jointed- guidage de haute précision
Vérin sans tige - Mécaniquement Jointed- guidage de haute précision
Le cylindre sans tige avec un type de guidage de haute précision sont idéales pour le transfert et choisir et le lieu de pièces de travail à haute charge. Il utilise deux guides linéaires pour permettre le chargement supérieur. P>

Cylindre sans tige, MY1H, Mécaniquement Articulé, Standard Bores - guidage de haute précision
Les cylindres sans tige, MY1H comprennent un guide de haute précision qui améliore la précision de positionnement. Ils ont un chariot d'une seule pièce et le piston qui exécute la totalité de sa longueur de course logé avec une bande d'étanchéité intérieure pour maintenir la pression de l'air avec une bande d'étanchéité à la poussière magnétique amélioré pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre un encombrement réduit par rapport aux cylindres de type tige et dispose d'un profil bas. P>

Cylindre sans tige, MY2H, Mécaniquement Articulé - guidage de haute précision
Les MY2H vérins sans tige ont un chariot d'une seule pièce et le piston qui exécute la totalité de sa longueur de course logé avec une bande d'étanchéité intérieure pour maintenir une pression d'air associée à une bande de joint anti-poussière extérieure pour protéger contre les contaminants. Le design amélioré offre un profil inférieur de 30% par rapport à la MY1H. Le guide linéaire de haute précision intégré améliore la précision de positionnement et la répétabilité et est disponible en un seul axe ou axe double pour une rigidité accrue. Le composant de cylindre peut être détaché de l'unité de guidage ou pièce à usiner pour faciliter la maintenance et le remplacement du cylindre. Les coussins d'air sont des amortisseurs standard et externes sont en option. p>

Cylindre sans tige, MY1HT, Mécaniquement Articulé - guidage de haute précision, haute Rigidité
Les MY1HT vérins sans tige ont un chariot d'une seule pièce et le piston qui exécute sa longueur de course entière logée avec une bande d'étanchéité intérieure pour maintenir une pression d'air combiné avec un couvercle anti-poussière extérieure pour protéger contre les contaminants. Il a ajouté un deuxième guide linéaire de haute précision intégrée pour augmenter la rigidité pour loger des charges maximales jusqu'à 320 kg (704 lb). Le composant de cylindre peut être détaché de l'unité de guidage ou pièce à usiner pour faciliter la maintenance et le remplacement du cylindre. amortisseurs externes sont standard. p>